欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刀片、涂层材质指南(铣刀片・刀柄)

  • 2020.03.25 21:47:35
  • 米思米
  • 5786

 刀片材质一览表

材质名称

涂层

用途・特性

KR5005

P05~P15

PVD

TiAℓN+TiN

以高耐磨损性著称的精加工材料。在干式高速加工中表现出高性能。不仅适用于钢、不锈钢与高硬度钢,还可用于非铁金属。

M05~M15

N01~N15

H05~H15

KR5020

P10~P30

TiAℓN+TiN

不仅适用于钢、不锈钢、耐热合金与钛等材料的半精加工~精加工,还可用于铸铁以及非铁金属。在干式高速加工中表现出高性能。

M10~M25

K10~K25

N10~N20

S10~S20

PR5040

P30~P50

TiAℓN+TiN

高韧性用于半精加工~粗加工向的材料。适用于钢与不锈钢加工,并具有高耐热冲击性。

M20~M40

KE01

P10~P30

TiAℓN+TiN

微粒子超硬母材,具有高耐磨损性与高耐热冲击性,在干式高速加工中表现出高性能,可适用于钢、不锈钢、铸铁以及耐热合金等。

M10~M25

K10~K25

PX25

P15~P35

TiCN

铣削加工专用材料,适用于中切削到精加工,用于不锈钢精加工可发挥其最大性能。

M10~M30

MT10

K10~20

TiAℓN

对于需要采用坚韧的微粒子母材与高耐磨损性的PVD涂层的铸铁加工而言,该材料为最佳适用涂层材料。该材料还可适用于镍铬铁耐热耐蚀合金等耐热合金加工。

MT30

P10~30

TiAℓN

具有优秀的耐磨损性,该PVD涂层材料可适用于从一般钢到金属模具宽范围的钢加工。

MT50

P20~40

TiAℓN

对于需要采用超坚韧母材与高耐磨损性PVD涂层的不锈钢加工以及钢粗加工而言,该材料为最佳适用材料。

P20~40

TA325

P20~P35

TiAℓN

钢铣削加工用材料,高耐磨损性为其主要特长,可适用于干式加工。

M20~M30

SM225

P10~P30

TiN

铣削加工专用材料,高耐热冲击性为其主要特长,是不锈钢高速轻切削加工的最佳适用材料。

M10~M25

PP120

P35

TiAℓN

应对不稳定环境下的加工,适用于湿式加工。

MP220

M40

TiAℓN

适用于钢不锈钢的湿式加工。

OR5000

P25~P45

CVD

TiCN+Aℓ2O3+TiN

耐磨损性与韧性间平衡度优秀的MT-CVD涂层材料,适用加工材料为全部钢以及钛合金耐热合金。

M20~M40

S20~S30

K320

K15

Aℓ2O3

最适用于铸铁加工,主要用于湿式加工。

PC260

P25

Ti(C,N)+Ti(C,N)
+TiN+Aℓ2O3

钢、可塑铸铁高速切削的最佳适用材料,主要用于干式加工。

M25

K20

SC515

M35

TiN+Ti(C,N)
+Aℓ2O3+Ti(N,B)

耐热合金涡轮叶片等加工专用材料。用于干式加工,涡轮叶片等使用的镍合金等耐热合金加工专用材料

S35

SC520

M40

专用复合涂层

钛合金加工专用材料。用于湿式加工。

S40

UXR25

P15~P30

超硬(无涂层)

适用于宽范围的加工材料,作为铣削加工专用材料,适用范围包括从中切削到持续等严格条件下的粗加工。

M20~M30

MA1

K01~10

铸铁与非铁金属高速加工的最佳适用超硬合金材料。

K01~10

GXR15

K10~K20

不仅可用于具有高耐磨损性的铸铁、非铁金属、非铁加工,用于钛合金等耐热合金加工也具备良好效果。

N416

N15

该材料适用于铝、非铁合金、塑料等的粗加工~半精加工。

N216

N15

该材料适用于铝、非铁合金、塑料等高速加工下的半精加工~精加工。

NXR50

P05~P25

金属陶瓷(无涂层)

最适用于高耐缺损性的坚韧金属陶瓷材料钢的精加工到高硬度可塑铸铁的一般加工。

 刀片材质范围图

刀片、涂层材质指南(铣刀片・刀柄) 

 涂层材质对照表

用途分类

米思米

住友

三菱

坦噶洛依

京瓷

日立

山特维克

肯纳

山高

黛杰

P(钢)

KR5005
KE01
KR5020
MT30
MT50
TA325
PX25
PR5040
PP120
PC260
OR5000

AC230
ACZ330
ACZ350
ACP100
ACP200

F7030
UP20M
VP15TF
VP30RT

AH120
AH330
AH710
AH740
GH730
GH330

PR660
PR730
PR830

CY150
CY250
GF30
HC844

GC1025
GC1030
GC2030
GC4220
GC4230
GC4240

KC525M
KC725M
KC792M

F20M
F25M
F40M
T20M
T25M
T250M

JC5003
JC730U
JC5015
JC5030
JC4015
JC5040

M(不锈钢)

KR5020
KE01
MT50
MP220
PX25
PR5040
SM225
OR5000

ACZ350
EH20Z
ACP300

F7030
UP20M
VP15TF
VP30RT

AH120
AH140
GH730
GH330

PR660
PR730
PR1025

CY150
CY250
CY9020

GC1025
GC2015
GC2030

KC525M
KC715M
KC725M
KC994M

T25M
F25M

JC730U
JC5015

K(铸铁)

KR5005
KE01
KR5020
MT10

AC211
ACZ310
EH20Z
ACK200
ACK300

F5010
F5020
VP15TF

AH110
AH120
GH110

PR510
PR905

CY100H

GC1020
GC3015
GC3020
GC3040

KC525M
KC725M

F20M
T150M

JC5003
JC5015
JC600
JC610

 

   上述内容基于各公司产品目录等作成,并未得到各公司的确保。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities